Jelölőkártya, öntapadó, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 1 ... 10, 10 részes jelölőcsík 19 azonos dekáddal, fehér, a következő kapocsszélességhez: 7,62 mm, szerelési mód: ragasztható
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
figyelmeztető tábla, 2 műanyag csavarral, 4 kapocsra, 8 mm-es raszter
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 21 ... 30, fehér, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 161 ... 170, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőlap, lapos, 100 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 31 ... 40, 10 azonos feliratú csík lapos jelölőkártyánként, az összes 4,2 mm-es raszterű kapocshoz alkalmas, fehér, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 61 ... 70, fehér, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőlap, lapos, 100 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 21 ... 30, 10 azonos feliratú csík lapos jelölőkártyánként, az összes 4,2 mm-es raszterű kapocshoz alkalmas, fehér, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő folytatólagos páratlan számokkal: 1 ... 10, fehér, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő folytatólagos páratlan számokkal: 11 ... 20, fehér, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos páros számokkal: 2 ... 20, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, szerelési mód: reteszelés
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.