Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, kék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 6 mm, Az egyes lapok száma: 80, szövegmező magassága: 9,7 mm, szövegmező szélessége: 5,55 mm
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő folytatólagos páros számokkal: 2 ... 20, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölők ‒ Weidmüller, Conta Clip és Klemsan kapcsok feliratozásához, 20 darabos kiszerelésben, eltolt lábbal, felirat nélkül, THERMOMARK CARD-dal és BLUEMARK-kal feliratozhatók, színük: narancs
Jelölő, hosszában feliratozva a következő nagybetűvel: P, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, kék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Az egyes lapok száma: 42, szövegmező magassága: 4,7 mm, szövegmező szélessége: 7,4 mm
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 41 ... 50, fehér, a következő kapocsszélességhez: 7,5 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, hosszában feliratozva a következő nagybetűvel: L, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, kék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 12 mm, Az egyes lapok száma: 40, szövegmező magassága: 5,1 mm, szövegmező szélessége: 11,45 mm
Jelölők ‒ Weidmüller, Conta Clip és Klemsan kapcsok feliratozásához, 34 darabos kiszerelésben, felirat nélkül, THERMOMARK CARD-dal és BLUEMARK-kal feliratozhatók, színük: piros
Jelölők ‒ Weidmüller, Conta Clip és Klemsan kapcsok feliratozásához, 34 darabos kiszerelésben, felirat nélkül, THERMOMARK CARD-dal és BLUEMARK-kal feliratozhatók, színük: piros
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.