BNB jelölő, 10 részes, szétválasztható, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 51 ... 60, fehér, a következő kapocsszélességhez: 7,5 mm, szerelési mód: dugaszolás
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
Jelölőcsík, Tekercs, átlátszó, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 30000 mm, Az egyes lapok száma: 1
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 31 ... 40, fehér, a következő kapocsszélességhez: 7,5 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, hosszában feliratozva a következő nagybetűvel: H, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőcsík lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 21,1 mm, Az egyes lapok száma: 40, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 21,1 mm
Jelölők ‒ Weidmüller, Conta Clip és Klemsan kapcsok feliratozásához, 24 darabos kiszerelésben, eltolt lábbal, felirat nélkül, THERMOMARK CARD-dal és BLUEMARK-kal feliratozhatók, színük: narancs
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, zöld, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Az egyes lapok száma: 96, szövegmező magassága: 9,7 mm, szövegmező szélessége: 4,55 mm
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, zöld, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 12 mm, Az egyes lapok száma: 40, szövegmező magassága: 5,1 mm, szövegmező szélessége: 11,45 mm
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 16 mm, Az egyes lapok száma: 32, szövegmező magassága: 5,1 mm, szövegmező szélessége: 15,45 mm
Jelölő, hosszában feliratozva a következő nagybetűvel: C, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.