K-7E - OE/5,0-D00/M17 F8 - Kábeldugasz műanyag bevonattal
1624786

Kábeldugasz műanyag bevonattal, sorozat: KST, M17-Aljzat, egyenes, műanyag bevonattal, pólusszám: 7+PE, reteszelési mód: Csavaros reteszelés, kábelhossz: 5 m, árnyékolt: van, külső köpeny színe: narancssárga RAL 2003, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
Egyszerű és biztonságos: 100%-ban elektromosan bevizsgált és használatra kész konfekcionálások
Egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel ellátott kivitelek
Nagy rugalmasság: ügyfélspecifikus konfekcionálások és vezetékhosszak szállíthatók