K-7E-M17 M9/2,0-D01/M17 F8
-
Csatlakozó kétoldali műanyag bevonattal
1619323
Csatlakozó kétoldali műanyag bevonattal, sorozat: KST, M17-Aljzat, egyenes, műanyag bevonattal, pólusszám: 7+PE, reteszelési mód: Csavaros reteszelés, a M17-Csap, egyenes, műanyag bevonattal, pólusszám: 7+PE, kábelhossz: 2 m, árnyékolt: van, külső köpeny színe: narancssárga RAL 2003, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
Egyszerű és biztonságos: 100%-ban elektromosan bevizsgált és használatra kész konfekcionálások
Egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel ellátott kivitelek
Nagy rugalmasság: ügyfélspecifikus konfekcionálások és vezetékhosszak szállíthatók