K-12 - OE/010-E00/M23 F8 - Kábeldugasz műanyag bevonattal
1619274

Kábeldugasz műanyag bevonattal, egyenes, műanyag bevonattal, pólusszám: 12, reteszelési mód: Csavaros reteszelés, kábelhossz: 10 m, árnyékolt: van, külső köpeny színe: narancssárga RAL 2003, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
Egyszerű és biztonságos: 100%-ban elektromosan bevizsgált és használatra kész konfekcionálások
Egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel ellátott kivitelek
Nagy rugalmasság: ügyfélspecifikus konfekcionálások és vezetékhosszak szállíthatók