Javítókészlet cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, HPC-DC 1-es típusú CCS jármű-töltőcsatlakozóhoz
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-CTS
-
Javítókészlet
1085802
CHARX connect professional, CCS 1. típus, Javítókészlet, Tartozék, Csavaros szerelés, ház: fekete, az egyenáramú érintkezők beépített elülső részével és DC érintkezőtartóval, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, 5 db M4X10 laposfejű csavarral, Torx biztonsági meghajtással (IPR TORX PLUS®), biztonsági csavarhúzóhoz való speciális bittel (867/4 IPR TORX PLUS® bit, 20 IPR x 89 mm-es), jármű-töltőcsatlakozók csatlakozóprofil-keretének cseréjéhez, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Csere a hűtőfolyadék leeresztése nélkül
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Teljes termékkínálat
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
A csatlakozóprofil kerete könnyen kicserélhető a hűtőfolyadék leeresztése nélkül