CHARX T2HBI24-3AC32DC250-WH2 - Járműcsatlakozó
1739879

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Járműcsatlakozó, lehet 500 A a Boost mode, 250 A tartós, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, szerelésre kész, konfekcionált vezetékvéggel, Egyes vezetékek, hossz: 2 m, reteszelő aktuátor: 24 V, 4 pólusú, Fal előtti és mögötti szerelés, M6, ház: fekete, HVA 630 dugasszal (AC) és M8-as kábelsaru keskeny csatlakozóperemmel (DC), kábeltömszelencék utólagos beszereléséhez, elektromosan vezető rézfóliával, amelyre az árnyékolás csatlakoztatható, valamint megnöveli az érintkezési felületet és csökkenti az árnyékolás kirojtosodását, Ragasztószalaggal rögzített védőtömlő (az egyik oldalon), a kopásállóság növelése érdekében, DC+ érintkezőt jelölő piros ragasztószalaggal, váltakozó árammal (AC) és egyenárammal (DC) történő töltéshez, IEC 62196-2, IEC 62196-3, A szállítási terjedelemhez egy védősapka tartozik a járműcsatlakozó DC és AC érintkezőihez.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Idő- és költségmegtakarítás a telepítésre kész megoldás révén
Töltőteljesítmény, kábelhosszak és jelölések, valamint aktuátorfeszültség az Ön igényei szerint
High Power Charging akár 700 kW-ig Boost Mode-ban
Biztonságos a pontos hőmérsékletmérés és a magas IP-védelem révén
A Phoenix Contact összes járműcsatlakozója beépítési helyének és felcsavarozási pontjainak egységes, helytakarékos méretei
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Beépített töltés közbeni reteszelés
Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz