CHARX T2HBI12-3AC32DC375-5,0C2 - Járműcsatlakozó
1856024

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Járműcsatlakozó, > 500 A a Boost mode, 325 A tartós, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Egyes vezetékek, hossz: 5 m, reteszelő aktuátor: 12 V, 4 pólusú, Fal előtti és mögötti szerelés, M6, ház: fekete, váltakozó árammal (AC) és egyenárammal (DC) történő töltéshez, IEC 62196-1, IEC 62196-2, A DC és AC érintkezőkhöz a szállítmány egy védősapkát tartalmaz.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

HPC-képesség: a 120 mm²-es kábelkeresztmetszet lehetővé teszi a folyamatos töltést 375 kW-os teljesítménnyel
Az IP6K6K/IP6K9K védettség révén víz, szennyeződés és por ellen tömített kivitel az elülső részen – akár nyitott töltőfedél esetén is
Egyszerű betervezés a kompakt kialakításnak, az egységes méreteknek és csavarozási pontoknak köszönhetően
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt