Az egység egy Axioline F I/O modul, amely a moduláris Axioline F I/O rendszerben alkalmazható. Az egység egy moduláris I/O eszköz, amely az Axioline F lokális buszhoz csatlakoztatható abból a célból, hogy az I/O adatokat az állomás fölé rendelt Axioline F vezérlőhöz vagy a buszcsatolóhoz továbbítsa. Ez a készülék gyújtószikramentes I/O modulként lehetővé teszi, hogy gyújtószikramentes terepi I/O-kat csatlakoztasson a modul kapcsaihoz. A modul 21 V DC és 60 mA kimeneti értékei lehetővé teszik akár négy, mágnesvezérelt digitális kimeneti jel csatlakoztatását.
AXL F EX IS DO4 SD 21-60 XC 1F
-
Digitális modul
1086902
Axioline F, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 4, 21 V, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, Mágnes megvezérlése, Szélsőséges feltételekhez való változatok, gyújtószikramentes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FIILE E196811ATEX
Engedély azonosítója: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Engedély azonosítója: 2025122316122298UKCA-EX
Engedély azonosítója: UL22UKEX2508XKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Négy 21 V DC - 60 mA digitális, kimeneti oldalról táplált vezérlőjelek mágneses hajtásokhoz
Gyújtószikramentes digitális kimenetek, összeköttetéssel a Zone 1, Zone 0 vagy Division 1 felé
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).