IL MOD BK DI8 DO4-PAC - Buszcsatolók
2878696

Inline, Buszcsatoló, Modbus/RTU, D-SUB-9 csatlakozó aljzat, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s / 2 MBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal, feliratozómezőkkel és véglappal

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A Modbus csatlakoztatása 9 pólusú D-SUB aljzaton keresztül
Galvanikus leválasztás a MODBUS interfész és a logika között
8 digitális bemenet, 4 digitális kimenet (On-Board)
A Modbus adatátviteli sebessége 1,2 kbit/s és 115,2 kbit/s közötti (konfigurálható)
Forgó kódkapcsoló a Modbus-cím beállításához és a konfiguráláshoz
Támogatott Modbus-címek: 1 ... 99
A lokális busz átviteli sebességének automatikus felismerése (500 kBit/s vagy 2 MBit/s)
Hajógyártási és UL tanúsítások