A beépített I/O-kkal rendelkező buszcsatoló EtherNet/IP™- hálózaton belüli használatra szolgál és összekötő elemet képez az Inline-I/O rendszer felé. A buszcsatolóra maximum 61 Inline résztvevő sorolható. A buszcsatoló legfeljebb 8 PCP résztvevőt szolgál ki. Az Inline állomás programozó rendszerbe való integrálásához megfelelő EDS fájl áll rendelkezésre. Ez a fájl a www.phoenixcontact.com/products címen a letölthető anyagok között áll rendelkezésre.
IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Buszcsatolók
2897758
Inline, Buszcsatoló, EtherNet/IP™, RJ45 aljzat, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s / 2 MBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 80 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Méretadat dugaszokkal |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| EtherNet/IP™ | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Engedélyezett vezeték-keresztmetszet | 0,14 mm² ... 0,22 mm² (csavart érpár) |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (félduplex vagy duplex (automatikus felismerés)) |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Inline lokális busz | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatikus felismerés, nem kevert rendszer) |
| Terepi busz: Lokális busz gateway | |
| A lokális buszmodulok maximális száma | 61 (Két On-Board-I/O résztvevő) |
| Rendszerkorlátok | |
| Támogatott egységek száma | max. 63 (állomásonként) |
| A csatlakoztatható lokális busz résztvevőinek száma | max. 61 (Két On-Board-I/O résztvevő) |
| Paraméterezési csatornával rendelkező egységek száma | max. 8 |
| A támogatott távbusz-leágazással ellátott leágazó kapcsok száma | 0 |
| Modul | |
| ID kód (hex) | nincs |
| Beviteli címtartomány | 8 Bit |
| Kiadási címtartomány | 4 Bit |
| Regiszterhossz | 16 Bit |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | EN 61131-2 Typ 1 |
| Bemenetek száma | 8 |
| Csatlakozási mód | Inline csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -30 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 15 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Névleges bemenő áram UIN esetén | típ. 3 mA |
| Tipikus bementi áram csatornánként | típ. 3 mA |
| Jellemző mválaszidő | kb. 500 µs |
| Késleltetési idő 0-ról 1-re történő jelváltás esetén | 1,2 ms |
| Késleltetési idő 1-ről 0-ra történő jelváltás esetén | 1,2 ms |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; Szuppresszordióda |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | Inline csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Kimenetek száma | 4 |
| Védőkapcsolás | Zárlatvédelem, túlterhelés-védelem; Szabadonfutó kapcsolás |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC -1 V (névleges áramon) |
| Maximális kimeneti áram modulonként | max. 2 A |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | max. 10 µA (Terheletlen állapotban egy nem bekapcsolt kimeneten is feszültség mérhető.) |
| Névleges induktív terhelés | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Névleges lámpaterhelés | 12 W |
| Névleges ohmos terhelés | 12 W |
| Visszfeszültségállóság rövid impulzusokkal szemben | visszfeszültségálló |
| Viselkedés túlterhelés esetén | Automatikus újraindítás |
| Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
| Viselkedés a feszültség lekapcsolásakor | A kimenet késleltetés nélkül követi a tápfeszültséget |
| Jelkésleltetés | típ. 1,2 ms |
| Túláram-lekapcsolás | min. 0,7 A |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Szállítási terjedelem | Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel |
| A csatornák száma | 12 |
| Diagnosztikai jelzések | A digitális kimenetek zárlata vagy túlterhelése igen |
| Az érzékelő táplálás meghibásodása igen | |
| Az aktor táplálás megszűnése igen |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 6,3 W |
| Veszteségi teljesítmény | típ. 1,7 W (Készülék összesen) |
| Potenciálok | |
| Védőkapcsolás | A logika modul tápellátásának rövidzárvédelme; elektronikus |
| Az analóg modul tápellátásának rövidzárvédelme; elektronikus | |
| Potenciálok: Buszcsatoló betáplálás UBK; A buszcsatoló betáplálásból állítjuk elő a logikafeszültséget UL (7,5 V) és az analóg feszültségellátást UANA (24 V). | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Inline csatlakozón) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 0,98 A (a csatlakozó I/O modulok maximális számával) |
| 80 mA (csatlakozó ki-/bemeneti kapcsok nélkül) | |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Potenciálok: Az (UM) főáramkör táplálása | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Inline csatlakozón) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 8 A DC |
| min. 3 mA (csatlakoztatott periféria nélkül) | |
| Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Inline csatlakozón) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 8 A DC |
| min. 6 mA (csatlakoztatott periféria nélkül) | |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2897758 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI11D |
| Termékkulcs | DRI11D |
| GTIN | 4046356157926 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 335 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 320 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | c9ea031a-2e0d-4b7b-8afb-6e9d51041fae |
| EF3.0 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 22,26 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/AL-NS 35 - Végbak 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Csatlakozó készlet 2878599
-
IB IL FIELD 8 - Feliratozómező 2727515
-
EMT (62X46)R - Betolható címke 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Adatkábel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installációs kábel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Hálózati kábel 1411842
Az Ön előnyei
8 digitális bemenet, 4 digitális kimenet (On-Board)
EtherNet/IP™, 1.2-es verzió
Webalapú menedzsment
2 darab RJ 45-ös csatlakozó
A lokális busz átviteli sebességének automatikus felismerése (500 kBit/s vagy 2 MBit/s)
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51