IB IL 400 ELR R-3A - Funkciómodul
2727378

Inline teljesítmény-kapcsok, váltóirányú terhelés alatti elektronikus indító, 1,5 kW teljesítményig / 400 V AC

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Integrált elektronikus motorvédelem az IEC 60947‑4 szabvány szerint
Csatlakozási lehetőség egy külső passzív fékmodul számára
Helyszíni manuális kezelés
Motorvezérlés a kimeneti folyamatadatok alapján
Motoráram-figyelés