AXL F DO16/3 2F - Digitális modul
2688048

Axioline F, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 16, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

16 digitális kimenet
24 V DC, 500 mA
2- és 3-vezetékes aktorok csatlakoztatása
Minimális frissítési idő < 100 µs
Mentett készülék-típustábla