AXL F DI64/1 2F - Digitális modul
2701450

Axioline F, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 64, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

64 digitális bemenet, az EN 61131-2 1. típus és 3. típus szerint
24 V DC, 2,4 mA
1-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Minimális frissítési idő < 100 µs
A szűrési idő három fokozatban beállítható: < 100 µs, 1000 µs vagy 3000 µs
Maximális bemeneti frekvencia: 5 kHz
Mentett készülék-típustábla