Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6P - Digitális modul
2701502

Axioline E, Digitális bemeneti/kimeneti készülék, PROFIBUS DP, M12-es dugaszolható csatlakozó, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Műanyag tokozat, védettség: IP65/IP67

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csatlakoztatás PROFIBUS DP-hez M12 dugaszcsatlakozókkal („B” kódolású)
Átviteli sebesség max. 12 MBaud (az átviteli sebesség automatikus felismerése)
Digitális szenzorok és aktorok csatlakoztatása M12 dugaszcsatlakozókkal ("A" kódolású)
Diagnosztikai és állapotjelzések
A szenzortáplálás rövidzár és túlterhelés elleni védelme
IP65/67 védettség