Az Axioline E digitális jeleket kiadó készülék IO-Link-B porton keresztül csatlakozik IO-Link masterhez. Az egység digitális jelek kiadására szolgál IO-Linken keresztül. Az IO-Link masteren keresztül különféle hálózatokon belül lehetséges a használat.
AXL E IOL DO8 M12 6P
-
Digitális modul
2702659
Axioline E, Digitális kimeneti készülék, IO-Link portok B osztály: 1, csatlakozási mód: M12-es dugaszolható csatlakozó, A kódolású, csatlakozástechnika: 5 vezetékes, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Műanyag tokozat, védettség: IP65/IP67
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Csatlakozás egy IO-Link masterhez M12-es dugaszcsatlakozóval („A” kódolású, 4 pólusú)
B típusú port kiegészítő tápellátással
V1.1.2 verziójú IO-Link specifikáció
Max. nyolc kimenet csatlakoztatása M12 dugaszolható csatlakozókkal („A” kódolású, 5 pólusú)
Diagnosztikai és állapotjelzések
A szenzortáplálás rövidzár és túlterhelés elleni védelme
Mentett készülék-típustábla
IP65/67 védettség