Az Axioline E digitális jel beviteli készülék IO-Link-A porton keresztül csatlakozik IO-Link masterhez. A készülék digitális jelek rögzítésére szolgál IO-Linken keresztül. Az IO-Link masteren keresztül különféle hálózatokon belül lehetséges a használat.
AXL E IOL DI16 M12 6P
-
Digitális modul
2702660
Axioline E digitális jel beviteli készülék IO-Linken keresztül, műanyag házban, egy IO-Link-A porttal és 16 bemenettel, 24 V DC, 4 vezetős technika, M12-es dugaszolható csatlakozó
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Csatlakozás egy IO-Link masterhez M12-es dugaszcsatlakozóval („A” kódolású, 4 pólusú)
"A" típusú port
V1.1.2 verziójú IO-Link specifikáció
Max. 16 bemenet csatlakoztatása M12-es dugaszcsatlakozókkal („A” kódolású, 5 pólusú)
Diagnosztikai és állapotjelzések
A szenzortáplálás rövidzár és túlterhelés elleni védelme
Mentett készülék-típustábla
IP65/67 védettség