FL COM SERVER RS485
-
Interfész-átalakítók
2708740
Első generációs FL COM SERVER RS-485, egy soros RS-485 interfész Ethernet-re való átalakításához, tartalmaz egy CD-ROM-ot illesztő szoftverekkel, kiegészítő szoftverekkel és felhasználói dokumentációval (PDF)
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Terméktípus | Interfész-átalakító |
| MTBF | 666 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
| 179 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) | |
| Funkciók | |
| Támogatott böngésző | Netscape Communicator a 4.5 verziótól vagy Internet Explorer a 4.01 verziótól |
| Rendszerkövetelmények | |
| Támogatott böngésző | Netscape Communicator a 4.5 verziótól vagy Internet Explorer a 4.01 verziótól |
| Galvanikus leválasztás | VCC // Ethernet // RS-485 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,4 W |
| Adat-interfész / adat-interfész vizsgálófeszültsége | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternatív vagy redundáns, adatbusz-érintkezők és a rendszer táplálása hátsó alaplapi érintkezőkön) | |
| Jellemző áramfelvétel | max. 100 mA |
| Funkció | |
| Menedzsment | Web Based Management, SNMP vagy Factory Manager Software FL SWT |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: UL (logikafeszültség), AC (adatáramlás: RS-485), FD (teljes duplex üzem), 100 (100Base-T (X) üzemmód), COL (ütközés) Link- és Receive-LED Ethernet porthoz |
| Tápellátás | |
| Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Jel | Ethernet |
| Modbus | |
| Webszerver | igen |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
| Átviteli távolság | 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
| Támogatott protokollok | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| Segédprotokollok | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Adatok: RS-485 interfész, EIA/TIA-485 szerint, DIN 66259-4/RS-485-2 vezeték | |
| Soros átviteli sebesség | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 187500 Bit/s, Web Based Management-en keresztül beállítható |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó |
| Lezáró ellenállás | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (kapcsolható) |
| Fájlformátum/kódolás | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | önvezérlő // Modbus RTU/ASCII |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 118,6 mm |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Anyag (Ház) | PA V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 50081-2 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2708740 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNC321 |
| GTIN | 4046356041492 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 191,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 155,1 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51