AXL E IOL RTD1 M12 R - Analóg modul
2700305

Axioline E-IO-Link/analóg átalakító egy hőmérsékletmérő ellenállás csatlakoztatásához, M12-es dugaszolható csatlakozó, derékszögű kivitel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csatlakozás egy IO-Link masterhez M12-es dugaszcsatlakozóval („A” kódolású, 4 pólusú)
1 IO-Link interfész
IO-Link A port
V1.1.1 verziójú IO-Link specifikáció
Döntött kivitel
1 analóg bemenet hőmérséklet-mérőellenállások (RTD) csatlakoztatásához
Szenzorok csatlakozása 3- és 4-vezetékes technikával, M12-es dugaszcsatlakozóval („A” kódolású, 5 pólusú)
Feszültségtartomány: 0 V ... 10 V
Üzemi földelő csatlakozó az üzemi földeléshez való helyi csatlakozáshoz
A modulelektronika és a szenzor ellátása az IO-Link master IO-Link interfészén keresztül biztosított.
Helyi állapotjelzés
IP65/67 védettség