QPD N 4PE2,5 6-11 BK - Anya
1459663

QUICKON anya, fekete, 4+PE pólusú, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, 6 mm ... 11 mm-es vezetékátmérőhöz.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal