Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 BK - Fali átvezetés
1403725

Fali átvezetés, csatlakozási mód: Egyes vezetékek (ráhegesztett)/ IDC csatlakozás, pólusszám: 4+PE, M20, Csap, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, fekete, QUICKON anyával, kódolás: kódolt, vezeték külső átmérője: 6 mm ... 11 mm, 2,5 mm2, egyenesre vágott erek, vezetékhosszúság: 0,5 m

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
ésszerű - a falátvezetések esetén az eszközöket nem szükséges kinyitni a vezetékek csatlakoztatásához