QPD W 4PE2,5 M20 FC BK - Fali átvezetés
1403741

Fali átvezetés, csatlakozási mód: Csúszósarus csatlakozás (DIN 46247-2 szabvány szerinti lapos csúszósaru hüvelyekhez), pólusszám: 4+PE, M20, Csap, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, fekete, QUICKON anya nélkül, kódolás: kódolt

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
ésszerű - a falátvezetések esetén az eszközöket nem szükséges kinyitni a vezetékek csatlakoztatásához