QPD N 2PE1,5 4-9 BK - Anya
1415099

Anya, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, pólusszám: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, fekete, vezeték külső átmérője: 5 mm ... 7 mm és 7 mm ... 9,5 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal