QPD P 2PE1,5 4-9 BK - Dugaszolható csatlakozó
1414705

Dugaszolható csatlakozó, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, pólusszám: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, fekete, QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 5 mm ... 7 mm és 7 mm ... 9,5 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
praktikus - a dugaszok a berendezések gyors cseréjét teszik lehetővé, továbbá az előre szerelt vezetékekkel az üzembehelyezés is egyszerűbb