UIKN 35 BU
-
N-bontókapcsok
3034015
N-bontókapcsok, Szerelési útmutató:
Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden kapocssor elején és végén, hosszabb kapocssorok esetében pedig 20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni., névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 110 A, Különleges és vegyes csatlakozás, 1. szint jobb oldali csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet: 0,75 mm2 - 35 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: kék
Termékrészletek
| Általános adatok | Szerelési útmutató: Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden kapocssor elején és végén, hosszabb kapocssorok esetében pedig 20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni. |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,06 W |
| Az N-gyűjtősínek áramterhelhetősége | 140 A |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 35 mm² |
| Bontócsúszka meghúzási nyomatéka | M5 2,5 ... 3 Nm |
| 1. szint jobb oldali csatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Különleges és vegyes csatlakozás |
| Csavarmenet | M6 |
| Meghúzási nyomaték | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Csupaszolási hossz | 16 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 18 ... 2 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 18 ... 2 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,75 mm² ... 6 mm² |
| Névleges áram | 110 A |
| Maximális terhelőáram | 110 A (35 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 400 V |
| Névleges keresztmetszet | 35 mm² |
| Szélesség | 15 mm |
| Magasság | 55 mm |
| Mélység NS 32-ön | 56 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 51 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 58,5 mm |
| Szín | kék (RAL 5015) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 7,3 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Vizsgálóerő előírt értéke | 10 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 ford/perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,75 mm² / 0,4 kg |
| 35 mm² / 6,8 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| Csavarmenet | M5 |
| Cikkszám | 3034015 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE1252 |
| Termékkulcs | BE1252 |
| GTIN | 4017918092290 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 49,026 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 49,026 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | GR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250111 |
| ECLASS-15.0 | 27250111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001257 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-gyűjtősín 0402174
-
EK 135 - Betápláló kapocs 0401023
-
EK 116 - Betápláló kapocs 0401010
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Jelölőkártya 1007248
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
ZB 10 CUS - Jelölőcsík 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1053438
-
UC-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824605
-
UCT-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829623
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Nullavezetősín 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nullavezetősín 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nullavezetősín 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - N-gyűjtősín 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - N-gyűjtősín 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - N-gyűjtősín 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - N-gyűjtősín 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - N-gyűjtősín 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - N-gyűjtősín 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - N-gyűjtősín 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - N-gyűjtősín 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - N-gyűjtősín 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - N-gyűjtősín 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - N-gyűjtősín 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - N-gyűjtősín 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - N-gyűjtősín 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - N-gyűjtősín 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - N-gyűjtősín 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-gyűjtősín 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - N-gyűjtősín 0402006
-
AKG 16 BU - Csatlakozókapocs 0423014
-
AKG 35 BU - Csatlakozókapocs 0424013
-
IAK 16 - Leágazó modul 2715982
-
AB/NS - Tartóbak 1201141
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Csavarhúzók 1205079
-
AP-NLS N - Takaróprofil 1013634
Az Ön előnyei
Csavaros bontócsúszkával
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51