AKG 16 GN - Csatlakozókapocs
3062964

Csatlakozókapocs, névleges feszültség: 300 V, névleges áram: 76 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 16 mm2, szerelés: N-gyűjtősín, szín: zöld

Termékrészletek









Kompatibilis termékek