A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Digitális jelek kiadására szolgál.
IB IL DO 1 AC
-
Inline modul
2836748
Inline digitális kimeneti modul, tartozék nélkül, 1 kimenet, 12 - 253 V AC, 500 mA, háromvezetékes csatlakozástechnika
Termékrészletek
| Kialakítás | moduláris |
| A csatornák száma | 1 |
| Programozói adatok | |
| Hosszkód (hex) | C2 |
| ID kód (dec) | 189 |
| Hosszkód (dec) | 194 |
| folyamatadat-csatorna | 2 Bit |
| Beviteli címtartomány | 0 Byte |
| Kiadási címtartomány | 2 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Register length (bus) | 2 Bit |
| Terepi busz adattávirat | |
| Paraméteradatok szükségessége | 3 Byte |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 35 mA |
| Potenciálok: Periféria ellátása | |
| Tápfeszültség | 230 V AC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 0,5 A |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Névleges érték) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a beérkező terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a továbbmenő terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / periféria tartomány | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Darabvizsgálat | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Periféria tartomány / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Kimenet/fázis | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Kimenetek száma | 1 |
| Védőkapcsolás | A kimenetek túlterhelés-védelme, zárlatvédelme |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 500 mA |
| Maximális kimeneti áram modulonként | 500 mA |
| Névleges kimeneti feszültség | 230 V AC |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 12 V AC ... 253 V AC (belső potenciál érintkezőn) |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Tokozás méretei |
| Szín | szürke |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 75 % ... 85 % (A -25 °C ... +55 °C tratományban megfelelő óvintézkedéseket kell tenni fokozott páratartalom (> 85 %) ellen.) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 75 % ... 85 % (rövid idejű enyhe páralecsapódás alkalmanként bekövetkezett a külső tokozáson) |
| Védelmi osztály | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2836748 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI132 |
| GTIN | 4017918160463 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 61,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 61,8 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51