Az IB IL 400 SAFE 2 biztonsági modul az IB IL 24 SAFE 1 biztonsági modullal együtt egy Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. A modul az IB IL 24 SAFE 1 érintkező bővítéseként a következő, az aszinkron motorok kapcsolását végző teljesítménykapcsok 400 V-os háromfázisú tápellátásának lekapcsolására szolgál. A vezetékezésnek megfelelően a kapocs az IB IL 24 SAFE 1-hez közvetlenül kapcsolódva a 4-es kategóriát beleértve valamennyi biztonsági kategória alkalmazásaiban felhasználható.
IB IL 400 SAFE 2
-
Inline modul
2740795
Inline biztonsági kapocs, 3 záróérintkező, 1 nyitóérintkező, 200 V AC - 600 V AC
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 63 mm |
| Magasság | 224 mm |
| Mélység | 109 mm |
| Szín | zöld |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Relékimenet |
| Kimenetek száma | 4 |
| Védőkapcsolás | Zárlatvédelem, túlterhelés-védelem; 2. típusú biztosító, 20A gG (gl) |
| Kimeneti feszültség-tartomány | < 187 V AC ... 480 V AC +0 % (Üzemi feszültség (fázisfeszültség)) |
| Névleges ohmos terhelés | max. 5500 W |
| Jelkésleltetés | típ. 45 ms (Visszaejtés késleltetés) |
| Relé | |
| Érintkező kivitele | 3 záró, 1 nyitó (visszavezetés) |
| Érintkezőtípus | kényszervezérelt |
| Kapcsolófeszültség | 200 V AC (600 V AC-ig) |
| Kapcsolható áram | 12 A (400 V AC-nál) |
| Kapcsolási teljesítmény | 5500 VA |
| Kapcsolóáram minimum | 100 mA |
| Kapcsolási frekvencia | max. 30 (percenként) |
| Visszaesési idő | < 20 ms |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Beépítési helyzet | Vízszintes kalapsín |
| A csatornák száma | 1 |
| Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Névleges érték) |
| Áramfelvétel | max. 270 mA |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | belső potenciál érintkezőn |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Kivétel a szegmenskörből) |
| Tápfeszültség tartomány | 20,4 V DC ... 27,6 V DC (hullámossággal együtt) |
| Tápláló áram | max. 270 mA (Us-ből) |
| Áramfelvétel | max. 270 mA |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 45 °C (Eltérés az Inline-specifikációhoz képest) |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 75 % ... 85 % (75 % átlagban, esetenként 85 %) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 75 % ... 85 % (75 % átlagban, esetenként 85 %) |
| Mechanical test | |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | 1g, 2 óra minden térirányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | 5g, 11 ms időtartamig, félszinusz sokk-impulzussal |
| Védelmi osztály | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | Vízszintes kalapsín |
| Cikkszám | 2740795 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNA45Z |
| GTIN | 4017918193805 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 841,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 841,4 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51