A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. A váltóterheléshez való egycsatornás teljesítménymodul elektronikus motorvédelemmel rendelkezik. Lehetővé teszi a háromfázisú aszinkron motor kapcsolását, védelmét és felügyeletét egy buszrendszeren keresztül. A modul lehetővé teszi a háromfázisú aszinkron motor kapcsolását, védelmét és felügyeletét egy buszrendszeren keresztül.
IB IL 400 ELR R-3A-2MBD
-
Inline modul
2855130
Inline teljesítménymodul, elektronikus (irányváltó) indító
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 63 mm |
| Magasság | 224 mm |
| Mélység | 109 mm |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 MBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 191 |
| ID kód (hex) | BF |
| Hosszkód (hex) | 81 |
| Hosszkód (dec) | 129 |
| Folyamatadat-csatorna | 8 Bit |
| Beviteli címtartomány | 1 Byte |
| Kiadási címtartomány | 1 Byte |
| Regiszterhossz | 8 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 5 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 5 Byte |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Diagnosztikai jelzések | Túláram Hibajelzés diagnosztikai kódban (adatbusz), valamint kijelzés a modul ERR LED-jén |
| Kimeneti fokozat nem vezérelhető Hibajelzés diagnosztikai kódban (adatbusz), valamint kijelzés a modul ERR LED-jén |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 60 mA |
| Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 50 mA |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | belső potenciál érintkezőn |
| Megnevezés | X11 és X12 csatlakozósáv |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Tápfeszültség UL / 400 V-os szint | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Tápfeszültség US / 400 V-os szint | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Tápfeszültség US / fékkapcsoló | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Tápfeszültség UL / fékkapcsoló | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Helyi adatbusz/400 V-os szint | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Helyi adatbusz/fékkapcsoló | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Motorkimeneti csatlakozó |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Motorkimeneti csatlakozó | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Megjegyzés | Üzemeltetési tudnivalók A hálózati betáplálás védelme legfeljebb 20 A, a POWER-COMBICON dugaszolt csatlakozó |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 75 % ... 85 % (A -25 °C ... +55 °C tratományban megfelelő óvintézkedéseket kell tenni fokozott páratartalom (> 85 %) ellen.) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 75 % ... 85 % (A külső tokozáson esetenként bekövetkezhet csekély mértékű páralecsapódás, pl. ha a kapcsot egy járműből zárt térbe viszik be.) |
| Védelmi osztály | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Zavarkisugárzás | Az EN 55011:1991 A osztályú, EN 61000-6-4 zavarkisugárzású készülékházak vizsgálata |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2855130 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI171 |
| GTIN | 4046356044844 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 604,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 584,8 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51