A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Digitális jelek kiadására szolgál.
IB IL 24 DO 8-PAC/SN
-
Inline modul
2862945
Inline, Digitális kimeneti kapocs, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugaszokkal és feliratozómezőkkel, a dugaszok egyenként számozottak
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 48,8 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | Tokozás méretei |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Inline lokális busz | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Programozói adatok (LocalbusSlave) | |
| Hosszkód (hex) | 81 |
| ID kód (dec) | 189 |
| Hosszkód (dec) | 129 |
| folyamatadat-csatorna | 8 Bit |
| Beviteli címtartomány | 0 Byte |
| Kiadási címtartomány | 1 Byte |
| Paramétercsatorna (PCP) | 0 Bit |
| Regiszterhossz (busz) | 8 Bit |
| Terepi busz adattávirat (PROFIBUS) | |
| Paraméteradatok szükségessége | 3 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 4 Byte |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 4 vezetékes |
| Kimenetek száma | 8 |
| Védőkapcsolás | A kimenetek túlterhelés-védelme, zárlatvédelme |
| Kimeneti feszültség | US - 1 V |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 500 mA |
| Maximális kimeneti áram modulonként | 4 A |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC (Feszültségkülönbség INenn ≤ 1 V mellett) |
| Névleges induktív terhelés | 12 W |
| Névleges lámpaterhelés | 12 W |
| Névleges ohmos terhelés | 12 VA |
| Viselkedés túlterhelés esetén | Automatikus újraindítás |
| Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
| Viselkedés a feszültség lekapcsolásakor | A kimenet késleltetés nélkül követi a tápfeszültséget |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Szállítási terjedelem | Inline dugaszokkal és feliratozómezőkkel, a dugaszok egyenként számozottak |
| A csatornák száma | 8 |
| Diagnosztikai jelzések | A digitális kimenetek zárlata vagy túlterhelése Hibajelzés diagnosztikai kódban (adatbusz), valamint kijelzés (2 Hz) a modul LED (D)-jén |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 60 mA |
| Teljesítményfelvétel | max. 0,45 W |
| Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 4 A |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / 24 V-os táplálás (periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5 V-os táplálás (buszlogika) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Mechanikai vizsgálat | |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | 5g |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | 25g |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2862945 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI132 |
| GTIN | 4017918904951 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 213,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 130 g |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
8 digitális kimenet
2, 3 és 4 vezetékes aktorok csatlakoztatása
Névleges áram kimenetenként: 500 mA
A modul összegárama: 4 A
Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
Diagnosztikai és állapotjelzések
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51