A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Digitális jelek kiadására szolgál.
IB IL 24 DO 8-2A
-
Inline modul
2742117
Inline digitális kimeneti kapocs, tartozékok nélkül, 8 kimenet, 24 V DC, 2 A, 4-vezetékes csatlakozástechnika
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Névleges áram kimenetenként: 2 A
Alkalmazása biztonsági célú szegmenskörben engedélyezett (vegye figyelembe az adatlapon található tudnivalókat!)
Diagnosztikai és állapotjelzések
Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
A modul összegárama: 8 A
2, 3 és 4 vezetékes aktorok csatlakoztatása
8 digitális kimenet