IB IL 24 DO 32/HD - Inline modul
2860934

Inline digitális kimeneti kapocs, tartozékok nélkül, 32 kimenet, 24 V DC, 500 mA, 1-vezetékes csatlakozástechnika

Termékrészletek







Kompatibilis termékek

Az Ön előnyei

Diagnosztikai és állapotjelzések
Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
A modul összegárama: 8 A
Névleges áram kimenetenként: 500 mA
1 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
32 digitális kimenet