IB IL 24 DI16-2MBD - Inline modul
2855114

Inline, Digitális beviteli kapocs, Digitális bemenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 2 Mbit/s, védettség: IP20, tartozékok nélkül

Termékrészletek







Kompatibilis termékek

Az Ön előnyei

16 digitális bemenet
2- és 3-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Maximális megengedett terhelőáram szenzoronként: 250 mA
Diagnosztikai és állapotjelzések