A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Digitális jelek rögzítésére szolgál.
    
  
  IB IL 24 DI 8
   - 
  Digitális modul
    
      2726227
      
      
    
  
      Inline, Digitális beviteli kapocs, Digitális bemenetek: 8 (EN 61131-2 , 1. típus), csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetős
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
        Diagnosztikai és állapotjelzések
        Maximális megengedett terhelőáram a modulból: 2 A
        Maximális megengedett terhelőáram szenzoronként: 250 mA
        8 digitális bemenet