IB IL 24 DI 4 - Inline modul
2726214

Inline digitális bemeneti kapocs, tartozékok nélkül, 4 bemenet, 24 V DC, 3-vezetékes csatlakozástechnika

Termékrészletek







Az Ön előnyei

4 digitális bemenet
2- és 3-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Maximális megengedett terhelőáram szenzoronként: 250 mA
Maximális megengedett terhelőáram a modulból: 1 A
Diagnosztikai és állapotjelzések