IB IL 24/230 DOR4/W-2MBD-PAC - Inline modul
2862039

Inline digitális kimeneti kapocs, tartozékokkal együtt (csatlakozó és feliratmező), 4 aranyozott váltó jelfogó érintkező, adatátviteli sebesség 2 MBaud, 5 - 253 V AC, 3 A

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A modul összegárama: 3 A
Névleges áram a kimeneten: 3 A
Potenciálmentes csatlakozás 4 digitális aktor számára
Biztonságos leválasztás
Diagnosztikai és állapotjelzések