FL SWITCH FX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2831086
Ethernet switch redundancia opcióval, üvegszálas gerinchálózat, Uplinks: 2 db 10/100 BASE-FX port, teljes duplex üzemű SC-csatlakozó, Downlinks: 5 db 10/100 BASE-T(X) port, RJ45 aljzatok, integrált webszerver funkció, integrált mendzsment agent, kalapsínre szerelhető
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 110 mm |
| Magasság | 131 mm |
| Mélység | 111 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | 7 port, ebből 5 port 10/100Base-T(X) Autonegotiation |
| Átviteli sebesség | 10/100 Bit/s |
| Átviteli távolság | 111 mm |
| A csatornák száma | 5 |
| Ethernet (Uplinks) | |
| Csatlakozási mód | 2 db 100Base-FX (multimódusú üvegszál) port, csatlakozás: fullduplex SC-csatlakozó |
| A csatornák száma | 2 |
| További interfészek | |
| Csatlakozási mód | RJ45-ös tartalék csatlakozó keresztkötésű kábelhez, valamint soros interfész 6-pólusú RJ11 aljzattal |
| Terméktípus | Switch |
| Kialakítás | Stand-alone |
| Alapfunkciók | Switch, Tárol és Továbbít kapcsolási mód, 2 prioritás osztály és alapsáv szűrés az IEEE 802.1 D szerint, TCP/IP-protokoll, BootP- és TFTP-képes, csatlakozás tükrözés |
| Switch-funkciók | |
| Alapfunkciók | Switch, Tárol és Továbbít kapcsolási mód, 2 prioritás osztály és alapsáv szűrés az IEEE 802.1 D szerint, TCP/IP-protokoll, BootP- és TFTP-képes, csatlakozás tükrözés |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: UL1 és UL2 (redundáns tápfeszültség), STANDBY, RM (redundancia-menedzser) Link- és vétel-LED portonként |
| Támogatott böngésző | Netscape Communicator 4.5 verziótól vagy Internet Explorer 4.01 verziótól felfelé, Plugin "Java Runtime Environment" 1.2 verzió szükséges |
| További funkciók | Autonegotiation |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | Switch, Tárol és Továbbít kapcsolási mód, 2 prioritás osztály és alapsáv szűrés az IEEE 802.1 D szerint, TCP/IP-protokoll, BootP- és TFTP-képes, csatlakozás tükrözés |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,6 W |
| Adatátviteli közeg | Optikai kábel |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (redundáns COMBICON csatlakozóval; max. vezetékkeresztmetszet 2,5 mm²) |
| Tápfeszültség tartomány | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Maximális áramfelvétel | 800 mA (US felé) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel a 89/336/EGK sz. elektromágneses zavartűrési irányelvnek |
| EMC irányelv konformitás | IEC 61000-4-2 (ESD) 3. osztály; érintkező átütési szilárdság 8 kV, levegő átütési szilárdság 6 kV |
| IEC 61000-4-3 (elektromágneses mezők) 10 V/m esetén a működés nem akadályozott) | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) 'A' kritérium, nincs gyengítés, nincs maradandó hibás működés | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) 'A' kritérium, nincs gyengítés, nincs maradandó hibás működés | |
| IEC 61000-4-6 (vezetékkel kapcsolatos zavarok) 'A' kritérium, 10 V-nál a működés nem akadályozott | |
| EN 55022 (rádiót zavaró térerők) Osztály A | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 50081-2 |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Switch, Tárol és Továbbít kapcsolási mód, 2 prioritás osztály és alapsáv szűrés az IEEE 802.1 D szerint, TCP/IP-protokoll, BootP- és TFTP-képes, csatlakozás tükrözés |
| Rendszerkövetelmények | |
| Támogatott böngésző | Netscape Communicator 4.5 verziótól vagy Internet Explorer 4.01 verziótól felfelé, Plugin "Java Runtime Environment" 1.2 verzió szükséges |
| Állapotjelzés | LED-ek: UL1 és UL2 (redundáns tápfeszültség), STANDBY, RM (redundancia-menedzser) Link- és vétel-LED portonként |
| Cikkszám | 2831086 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNN122 |
| GTIN | 4017918599355 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1,231 kg |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1,231 kg |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51