FL SWITCH EP7200-24GSFP-RED-HV - Industrial Ethernet Switch
1688992

Menedzselhető switch 24 SFP porttal 100/1000 Mbit/s sebességhez, 4 Gigabit-HSR/PRP kombinált porttal (10/100/1000 Mbit/s, RJ45 csatlakozó, 100/1000 Mbit/s, SFP csatlakozó), üzemi hőmérséklettel: -40 °C ... +85 °C, tápellátás: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (névleges érték)

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613
Layer-2 és Lite-Layer-3 funkciók
Rack switch, 32 port
Támogatja az IEEE 1588 v2 szerinti precíziós időzítést