Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

NEARFI P 2A R - Induktív csatoló
1234229

NearFi-Remote, érintkezés nélküli energiacsatoló, 50 W (US), hatótávolság ≤10 mm, M12 csavaros csatlakozás, IP65, kombinálható NEARFI P 2A B-vel. Nem kompatibilis a NEARFI 200-zal (új)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Érintkezés nélküli működés, ezért nincs kopás és karbantartás
Nagy teljesítmény kompakt házban
Diagnosztika a házon elhelyezett és mindenhonnan látható világítógyűrű révén
Nagy szerelési szabadság a rugalmas megközelítési lehetőségeknek köszönhetően
Plug and play: egyszerű, mint egy dugasz
IP65-ös védettség

Gyakran ismételt kérdések


Mikor használjam az A kódolású készülékváltozatokat (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?

Az A kódolású készülékváltozatok helyettesítésre használhatók meglévő rendszerekben és alkalmazásokban. Az A kódolású készülékek nem kompatibilisek az L kódolású készülékekkel (NEARFI 2xxx).


Mikor használjam az L kódolású készülékváltozatokat (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?

Az L kódolású készülékváltozatokat új projekteknél használja. Az L kódolású készülékekkel megduplázhatja az adatátvitel hatótávolságát vagy párhuzamos kapcsolás esetén a teljesítményt, és további funkciókat is kínálnak. Az L kódolású készülékek nem k... Bővebben

Az L kódolású készülékváltozatokat új projekteknél használja. Az L kódolású készülékekkel megduplázhatja az adatátvitel hatótávolságát vagy párhuzamos kapcsolás esetén a teljesítményt, és további funkciókat is kínálnak. Az L kódolású készülékek nem kompatibilisek az A kódolású készülékekkel.

Kevesebb

Teljesítik a készülékek a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) kiberbiztonsági követelményeit?

Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel... Bővebben

Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel a hálózati kommunikációhoz. Nem zavarják a hálózati kommunikációt és nem élnek vissza a hálózati forrásokkal. Ezért ez a követelmény nem vonatkozik ezekre a készülékekre.
3. cikk (3) bek. e) pont: Nem alkalmazandó a készülékekre, mivel nem dolgoznak fel személyes adatokat, és nem érintik a végfelhasználók magánéletét
3. cikk (3) bek. f) pont: Nem alkalmazandó, mivel a készülékek nem használatosak pénzügyi tranzakciókhoz

Kevesebb