Jelrendezés szabványos I/O rendszerekhez

Jelrendezés szabványos I/O rendszerekhez

A standard I/O rendszerek jelrendezéséhez a Termination Carrier termékeink plug and play megoldást kínálnak: a modultartók segítik a hagyományos kalapsín-készülékek gyors és hibamentes csatlakoztatását az Ön automatizálási rendszerének standard I/O kártyáira, előkonfekcionált VARIOFACE rendszerkábelezéssel.

Go to Product Detail Page for item 2902426
TC-C-MAX2-SC-31321112 - Kábelkészlet
TC-C-MAX2-SC-31321112 - Kábelkészlet
2902426

Kábelkészlet a MACX Analog Ex sorozat egységeihez használt Termination Carrier-en történő jelátvitelhez és feszültségellátáshoz. A 3.1 és 3.2 (jelátvitel), valamint az 1.1 és 1.2 (feszültségellátás) csatlakozási pontok csatlakoztatása egy 4 pólusú dugaszolható PTSM csatlakozón keresztül a jeláramköri kártyára.

Az Önnek nyújtott előnyök a szabványos I/O rendszerek jelrendezéséhez való Termination Carrier megoldásunkkal

  • Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
  • A berendezés magas szintű rendelkezésre állása a robusztus háznak és a mechanikusan leválasztott lezáró nyomtatott áramköri lapnak köszönhetően
  • Egyszerű kábelezés a dugaszolható, kódolt kábelkészleteknek és az előszerelt rendszerkábeleknek köszönhetően
  • Optimális illeszkedés a különböző automatizálási rendszerek I/O kártyáihoz való különböző rendszercsatlakozóknak és homlokadaptereknek köszönhetően
  • Könnyű szervizelhetőség az üzem közbeni modulcsere és a könnyen hozzáférhető csatlakozóelemek révén
  • Csak egyetlen műszaki kialakítás szükséges a kalapsínes és a rendszeralkalmazásokhoz

Új termékek

Termination Carrier Siemens ET200SP HA-hoz

Termination Carrier Siemens ET200SP HA-hoz

Csatlakozás a decentralizált perifériás rendszerhez

A Termination Carrier lehetővé teszi a különböző jeltípusok hibamentes plug and play csatlakoztatását az Ön Siemens SIMATIC ET200SP HA készülékéhez. A klasszikus kalapsínes eszközök használata csak a kalapsínes és rendszeralkalmazásokhoz szükséges mérnöki tervezést igényli.

Fő jellemzők

  • MACX Analog gyújtószikramentes NAMUR leválasztóerősítőhöz
  • MACX Analog gyújtószikramentes betápláló és bemeneti leválasztóerősítő
  • MACX Analog gyújtószikramentes kimeneti leválasztóerősítőhöz
  • PSR-MINI-SIL csatolórelékhez

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors jelcsatlakoztatás a Siemens SIMATIC ET200SP HA készülékhez
  • Helytakarékosság a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a robusztus háznak és a mechanikusan leválasztott lezáró nyomtatott áramköri lapnak köszönhetően
  • Egyszerű vezetékezés a dugaszolható, kódolt kábelkészleteknek és az előszerelt rendszerkábeleknek köszönhetően
  • Könnyű szervizelhetőség a működés (hot swap) közbeni modulcserének és a könnyen hozzáférhető csatlakozóelemeknek köszönhetően

MACX Analog Termination Carrier üres állapotban
Interface Analog, Interface Cabling, MACX és Termination Carrier termékek
Különböző rendszercsatlakozók és homlokadapterek: MACX Analog, rendszerkábelezés, Termination Carrier, leválasztó erősítők
 MACX Analog Termination Carrier Hot-Swap
MACX Analog Termination Carrier és kalapsínes készülék
MACX Analog Termination Carrier üres állapotban

A stabil rezgésálló alumínium hordozó egy profillal van ellátva a szokásos kalapsín-készülékek befogadására. Emellett a lezáró nyomtatott áramköri lap mechanikusan is csatolásmentesítve van.

Interface Analog, Interface Cabling, MACX és Termination Carrier termékek

A szokásos kalapsínes készülékek Termination Carrier nyomtatott áramköri laphoz való csatlakoztatása gyorsan és egyszerűen elvégezhető dugaszolható és kódolt kábelkészletekkel.

Különböző rendszercsatlakozók és homlokadapterek: MACX Analog, rendszerkábelezés, Termination Carrier, leválasztó erősítők

Az Ön automatizálási rendszere I/O kártyáinak optimális illesztéshez különböző rendszercsatlakozók és homlokadapterek állnak rendelkezésre, pl.:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

 MACX Analog Termination Carrier Hot-Swap

A szervizelést könnyen hozzáférhető csatlakozóhelyek és működés közbeni (hot swap) modulcsere könnyítik meg.

MACX Analog Termination Carrier és kalapsínes készülék

A kalapsínre szerelhető standard készülékek alkalmazása révén csak egyetlen műszaki tervre van szükség a szabványos kalapsínes és rendszeralkalmazásokhoz.

MINI Analog Pro Termination Carrier a kapcsolószekrényben

Helytakarékos megoldás a standard I/O jelrendezéshez

A rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítőkkel kombinálva a Termination Carrier egyedülálló egységsűrűséget tesz lehetővé a kapcsolószekrényben.
Akár 65%-os helymegtakarítás a szokásos piaci megoldásokhoz képest:
Kompakt kialakítás: 160 mm-es magasság és kb. 175 mm-es mélység a rápattintott modulokkal együtt.
Helytakarékosan elhelyezett rendszercsatlakozók: a rendszerkábelek sugara nem nyúlik túl a modulokon.
A kalapsínre szerelhető tartó beépített végbakkal van felszerelve, így több Termination Carrier sorolható közvetlenül egymás mellé.
A Termination Carrier és a MINI Analog Pro segítségével akár 320 csatorna szerelhető egy 80 x 200 cm-es kapcsolószekrénybe.

E-cikk
Jelelőkészítés és robbanásvédelem

A jelek zavarmentes és biztonságos előkészítése, átvitele és megjelenítése 3 utas galvanikus leválasztással: a jelelőkészítést és robbanásvédelmet szolgáló termékválasztékunk a zavarmentes és biztonságos jelátvitel minden feladatát lefedi, mint például NAMUR leválasztó erősítők, bipoláris leválasztó erősítők, hőmérséklet-mérőátalakítók, tápleválasztók stb.

Az e-cikk megnyitása
A „Jelelőkészítés és robbanásvédelem" című brosúra címlapja