VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 4,0M/S7
-
Homlokadapter
2905522
VIP-Power Cabling, univerzális homlokadapter minden szokványos 40 pólusú SIMATIC S7-300 I/O-modulhoz; négy vezetéken, egy-egy 10 pólusú COMBI dugaszolható csatlakozón keresztül, raszterméret: 3,5 mm
Termékrészletek
| Terméktípus | Homlokadapter |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültség (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Áram (egyeres vezetékenként, 40 °C) | ≤ 6 A |
| Áram (egyeres vezetékenként, 60 °C) | ≤ 4 A |
| Áram (Kábelenkénti összegáram, 40 °C) | ≤ 20 A |
| Áram (Kábelenkénti összegáram, 60 °C) | ≤ 16 A |
| Névleges szigetelési feszültség | 260 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 4 kV (Alapszigetelés) |
| Támogatott vezérlő SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Megfelelő I/O kártya | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
| 6ES7321-1EL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1CH00-0AA0 | |
| 6ES7321-1FF10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH10-0AB0 | |
| 6ES7322-5GH00-0AB0 | |
| 6ES7322-5FF00-0AB0 | |
| 6ES7322-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7322-1HF10-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF02-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7331-7PE10-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7326-1BK02-0AB0 | |
| 6ES7326-1RF00-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF41-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF01-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF10-0AB0 | |
| 6ES7336-1HE00-0AB0 | |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt csatlakozó |
| Megjegyzés | 40 pólusú I/O egységekre dugaszolható |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | COMBICON csatlakozók |
| Csatlakozások száma | 4 |
| Pólusszám | 10 |
| Raszterméret | 3,5 mm |
| Kábel | |
| Hossz | 4 m |
| Pólusszám | 10 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezető típusa | Konfekcionált kerek kábel |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 16x 1,80 mm |
| AWG jelvezeték | 21 |
| Vezeték-keresztmetszet | 10x 0,5 mm² |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | szürke |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 40 Ω/km |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
| Halogénmentesség | nem |
| Tűzállóság | UL VW-1 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 80 °C |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2905522 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK232S |
| Termékkulcs | DK232S |
| GTIN | 4046356960748 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2 473 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 473 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151601 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
MPT 1,5/S/1P BU - Miniatűr átvezetőkapocs 3248116
-
PT 1,5/S/1P - Átvezető sorkapocs 3208582
-
PT 1,5/S/1P BU - Átvezető sorkapocs 3208595
-
PT 1,5/S-TWIN/1P - Átvezető sorkapocs 3212358
-
PT 1,5/S-TWIN/1P BU - Átvezető sorkapocs 3212361
-
PT 1,5/S-QUATTRO/2P - Átvezető sorkapocs 3212390
-
PT 1,5/S-QUATTRO/2P BU - Átvezető sorkapocs 3212400
-
PTTB 1,5/S/2P - Kétemeletes sorkapocs 3212439
-
PTTB 1,5/S/2P BU - Kétemeletes sorkapocs 3212442
-
PPC 1,5/S/10 - COMBI toldó 3213467
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51