A modul egy Axioline P I/O modul, amely a moduláris Axioline P I/O rendszerben alkalmazható. Az egység egy moduláris I/O eszköz, amely az Axioline P lokális buszhoz csatlakoztatható abból a célból, hogy az I/O adatokat az állomás fölé rendelt Axioline P buszcsatolóhoz továbbítsa. Az ellenállásos hőmérséklet-érzékelők jeleinek rögzítésére szolgál. A modul a DIN EN 60751 és a SAMA szabványok szerinti összes szokásos platina- és nikkelérzékelőt támogatja. Emellett a Cu10, Cu50, Cu53 és különböző KTY8x szenzortípusokat is támogatja. Ez a készülék gyújtószikramentes I/O modulként lehetővé teszi, hogy gyújtószikramentes terepi I/O-kat csatlakoztasson a modul kapcsaihoz. A modul működés közben cserélhető (hot swap), és feszültség alatt eltávolítható.
AXL P EX IS RTD8 1F
-
Hőmérsékletmodul
1397157
Axioline P, Hőmérsékletmérő modul, Analóg bemenetek: 8 (rezisztív hőmérsékletérzékelőkhöz), csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetékes (árnyékolt), átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, RTD-funkciók, gyújtószikramentes, védettség: IP20, busz-aljzatmodullal és Axioline P dugaszokkal
Termékrészletek
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FIILE E196811ATEX
Engedély azonosítója: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Engedély azonosítója: 2024122309122109Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
8 analóg bemeneti csatorna hőmérséklet-mérőellenállások (RTD) csatlakoztatásához
500 Ω-os, 5 kΩ-os és 10 kΩ-os lineáris bemenetek
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Integrált, digitális szenzorlinearizálás
Nominált mérési érték ábrázolás közvetlenül °C, °F vagy Ω mértékegységben
A mért érték kijelzése 16 bites vagy lebegőpontos formátumban
Programozható szűrő
Rövidzárvédett bemenetek
Hőstabilitás
Rendkívül nagyfokú zavarállóság
Alacsony zavarkibocsátás
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ...+70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
Működés közben cserélhető (hot swap)
Mentett készülék-típustábla