ELR H5-IES-PT/500AC-9-IOL
-
Hibrid motorindító
2908670
Hálózatba köthető hibrid motorindító max. 500 V feszültségű 3~ AC motorok irányváltásához, kimeneti áram: 9 A, beállítható lekapcsolás túlterheléskor, vészleállítási funkció SIL 3 / PL e-ig, és direkt rugós csatlakozás. Csatlakoztatás IO-Linkhez.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Üzemeltetési tudnivalók | Ha ezt a készüléket a CrossPowerSystem energiaelosztó kártyával együtt kell használni, akkor szükség van a 16 A-es biztosítóhoz való készüléktartóra (cikkmegnevezés: EM-CPS-DA-22,5F/16A; cikkszám: 1002668) ahhoz, hogy a hibrid motorindítót rá lehessen pattintani az energiaelosztó kártyára. |
Terméktípus | Hibrid motorindító |
Termékcsalád | CONTACTRON |
Üzemmód | 100 % ED |
Fázisok száma | 3 |
A motorindító típusa | Irányváltó motorindító |
Kapcsolási frekvencia | ≤ 2 Hz (terhelésfüggő) |
Kapcsolási frekvencia | ≤ 2 Hz (terhelésfüggő) |
Maximális veszteségi teljesítmény | 7 W |
Minimális veszteségi teljesítmény | 0,88 W |
Besorolási osztály | 1 |
Tápellátás | |
Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC |
Betáplált vezérlőfeszültség tartománya | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Méretezési vezérlő tápáram IS | 65 mA |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem |
Polaritásvédelem; Párhuzamos polaritástévesztés-védő dióda | |
Tápellátás: IO-Link | |
Perifériák névleges tápfeszültsége | 24 V DC (Ennek a tápfeszültségnek a biztosítása az IO-Link master IO-Link interfészén keresztül történik.) |
Áramfelvétel | típ. 65 mA ±15 % (24 V DC) |
max. 150 mA | |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
Rövidzár-védelem | |
Túlterhelésvédelem | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Névleges szigetelési feszültség | 550 V |
Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Szigetelési tulajdonságok a vezérlő bemeneti feszültség, a vezérlő-tápfeszültség és a segédáramkör között a főáramkörhöz | Biztonságos leválasztás (IEC 60947-1) |
Szigetelési tulajdonságok a vezérlő bemeneti feszültség és a vezérlő-tápfeszültség között a segédáramkörhöz | Biztonságos leválasztás (IEC 60947-1) ≤ 300 V AC segédáramkörnél |
Biztonságos leválasztás (EN 50178) ≤ 300 V AC segédáramkörnél | |
Gyors lekapcsolás | |
Megszólalási küszöb | > 60 A |
Megszólalási idő | < 0,5 s |
Vezérlés | |
Bemenet megnevezése | Enable bemenet |
Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC |
Működtető feszültség tartománya | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Méretezési működtető áram IC | 7 mA |
Kapcsolási küszöb | 9,6 V („0” jel) |
19,2 V („1” jel) | |
Kapcsolási szint | < 5 V DC (VÉSZLEÁLLÍTÁS számára) |
Tipikus kikapcsolási idő | < 30 ms |
IO-Link | |
Portok száma | 1 |
Csatlakozási mód | COMBICON |
Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
Specifikáció | V1.1.1 |
Polaritástévesztés elleni védelem | van |
Ciklusidő | 30 ms |
Folyamatadatok száma | 8 Byte (Bemeneti adatok) |
2 Byte (Kimeneti adatok) |
AC kimenet | |
Névleges üzemi feszültség Ue | 500 V AC |
Üzemi feszültségtartomány | 42 V AC ... 550 V AC |
Méretezési üzemi áram Ie | 9 A (AC-51) |
7 A (AC-53a) | |
Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
Terhelőáram-tartomány | 1,5 A ... 9 A (lásd Derating) |
Kioldási jelleggörbe az IEC 60947-4-2 szabvány szerint | Class 10A |
Lehűlési idő | 20 min (autoresethez) |
Szivárgóáram | 0 mA |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Varisztor |
Vezérlőáramkör | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Terhelő áramkör | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Állapotjelzés | LED (sárga) |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Hibajelzés | piros LED |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 127 mm |
Mélység | 114 mm |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -5 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
UL engedély | |
Tanúsítvány | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Jelölések | ≤ 3 |
Megjegyzés | Biztos lekapcsolás |
Performance Level (ISO 13849) | |
Jelölések | e |
Megjegyzés | Biztos lekapcsolás |
Kategória (ISO 13849) | |
Jelölések | ≤ 3 |
Megjegyzés | Biztos lekapcsolás |
UL-adatok | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (biztosító 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (biztosító 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 7,6 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
2 hp (230 V AC) | |
2 hp (240 V AC) | |
5 hp (480 V AC) |
Szabványok / rendelkezések | |
Szabványok/előírások | IEC 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható, a térköz a csökkenési diagramnál található |
Beépítési helyzet | függőleges (vízszintes kalapsín, alsó motorleágazás) |
Cikkszám | 2908670 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK7434 |
Termékkulcs | DK7434 |
GTIN | 4055626321257 |
Tömeg/db (csomagolással) | 306,22 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 224,96 g |
Vámtarifaszám | 85371098 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | c52f9e6d-ee2e-4709-9328-25d69c028332 |
Kompatibilis termékek
-
BRIDGE-PT 1 - Átkötőhíd 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Átkötőhíd 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Átkötőhíd 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Átkötőhíd 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Átkötőhíd 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Átkötőhíd 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Átkötőhíd 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Átkötőhíd 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Átkötőhíd 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Átkötőhíd 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Átkötőhíd 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Átkötőhíd 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Átkötőhíd 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Átkötőhíd 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Átkötőhíd 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Átkötőhíd 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Átkötőhíd 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Átkötőhíd 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0819301
-
IOL-CONF - Konfiguráló és diagnosztikai szoftver 1083065
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51