ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-9-T - Hibrid motorindító
2906060

Hibrid motorindító; funkciók: Motor indítás, Motor irányváltás, Motorvédelem (10A osztály), Vészleállás, Fokozottan ellenáll a tranziens túlfeszültségnek, ATEX; bemenet: 24 V DC; kimenet: 3~, 500 V AC, 9 A; Direkt rugós csatlakozás

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

22,5 mm széles
Biztonsági szint az IEC 61508-1 szabvány szerint: SIL 3, az ISO 13849 szabvány szerint: PL e
Megtakarítás a vezetékezésben
Helymegtakarítás
Hosszú élettartam
3-fázisú hurkoló áthidalók
Beállítható áram bimetál funkcióhoz
Kopásszegény kapcsolás