ELR H5-I-PT-24DC/500AC-2-L
-
Hibrid motorindító
1199926
Hibrid motorindító max. 550 V AC / 2,4 A 3~ AC motorok irányváltására, 24 V DC bemenet, 10-es osztályú kioldási karakterisztika, túlterhelési funkció, szimmetriafelügyelet, valamint a fáziskiesés és az alacsony terhelés felismerése nélkül. 1 fázisú motorok kapcsolása lehetséges.
Termékrészletek
Terméktípus | Hibrid motorindító |
Termékcsalád | CONTACTRON |
Üzemmód | 100 % ED |
Fázisok száma | 3 |
A motorindító típusa | Irányváltó motorindító |
Kapcsolási frekvencia | ≤ 2 Hz (terhelésfüggő) |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,2 W |
Kapcsolási frekvencia | ≤ 2 Hz (terhelésfüggő) |
Maximális veszteségi teljesítmény | 3,3 W |
Minimális veszteségi teljesítmény | 1,1 W |
Besorolási osztály | 1 |
Tápellátás | |
Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC |
Betáplált vezérlőfeszültség tartománya | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Méretezési vezérlő tápáram IS | 40 mA |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem |
Polaritásvédelem | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Névleges szigetelési feszültség | 500 V |
Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Szigetelési tulajdonságok a vezérlő bemeneti feszültség, a vezérlő-tápfeszültség és a segédáramkör között a főáramkörhöz | Biztonságos leválasztás (IEC 60947-1) ≤ 300 V AC üzemi feszültségnél |
Biztonságos leválasztás (EN 50178) ≤ 300 V AC üzemi feszültségnél | |
Alapszigetelés (IEC 60947-1) 300 V AC ... 500 V AC üzemi feszültségnél | |
Biztonságos leválasztás (EN 50178) 300 ... 500 V AC üzemi feszültségnél | |
Szigetelési tulajdonságok a vezérlő bemeneti feszültség és a vezérlő-tápfeszültség között a segédáramkörhöz | Biztonságos leválasztás (IEC 60947-1) ≤ 300 V AC segédáramkörnél |
Biztonságos leválasztás (EN 50178) ≤ 300 V AC segédáramkörnél |
Vezérlés | |
Bemenet megnevezése | Vezérlőbemenet jobb / bal |
Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC |
Működtető feszültség tartománya | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Méretezési működtető áram IC | 5 mA (1. bemeneti típus) |
Kapcsolási küszöb | 9,6 V („0” jel) |
19,2 V („1” jel) | |
Tipikus kikapcsolási idő | < 30 ms |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
AC kimenet | |
Névleges üzemi feszültség Ue | 500 V AC |
Üzemi feszültségtartomány | 42 V AC ... 550 V AC |
Méretezési üzemi áram Ie | 2,4 A (AC-51) |
2,4 A (AC-53a) | |
Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
Terhelőáram-tartomány | 180 mA ... 2,4 A (lásd Derating) |
Kioldási jelleggörbe az IEC 60947-4-2 szabvány szerint | Class 10 |
Lehűlési idő | 20 min (autoresethez) |
Szivárgóáram | 0 mA |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem |
Visszajelző kimenet | |
Megjegyzés | Visszajelzés: potenciálfüggetlen váltóérintkező, jelzőérintkező |
Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
Vezérlőáramkör | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Terhelő áramkör | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Állapotjelzés | LED (sárga) |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Hibajelzés | piros LED |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 107,5 mm |
Mélység | 114 mm |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
UL engedély | |
Tanúsítvány | NLDX.E228652 |
UL-adatok | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (biztosító 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (500 V AC (biztosító 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 2,4 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Szabványok / rendelkezések | |
Szabványok/előírások | IEC 60947-1 |
IEC 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható, a térköz a csökkenési diagramnál található |
Beépítési pozíció | függőleges (vízszintes kalapsín, alsó motorleágazás) |
Cikkszám | 1199926 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK7422 |
Termékkulcs | DK7422 |
GTIN | 4063151262891 |
Tömeg/db (csomagolással) | 238 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 217,7 g |
Vámtarifaszám | 85371098 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 030296e3-e37b-4edd-a2c7-b9384743ae78 |
Kompatibilis termékek
-
BRIDGE-PT 1 - Átkötőhíd 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Átkötőhíd 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Átkötőhíd 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Átkötőhíd 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Átkötőhíd 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Átkötőhíd 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Átkötőhíd 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Átkötőhíd 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Átkötőhíd 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Átkötőhíd 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Átkötőhíd 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Átkötőhíd 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Átkötőhíd 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Átkötőhíd 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Átkötőhíd 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Átkötőhíd 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Átkötőhíd 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Átkötőhíd 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0819301
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51