STTBU 4 - Átvezető sorkapocs
3033155

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 30 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A jó áttekinthetőség érdekében minden kapocshely feliratozható
Kompatibilis áthidalhatóság az STTB 4 szabványos kétemeletes kapcsokhoz
A különböző kapcsolási feladatok megvalósításához mindkét szinten áthidalható