Univerzális, konfigurálható hőmérséklethatárérték-kapcsoló két tranzisztoros kimenettel 2-, 3- és 4-vezetékes ellenállás-hőmérők és hőelemek csatlakoztatásához. A készülék az ingyenes szoftvermegoldások egyikével vagy okostelefonról konfigurálható. A standard beállítások konfigurálása ezenkívül egyszerűen, DIP-kapcsolókkal a készüléken történik (lásd a konfigurációs táblázatot). A hőmérséklet-határértékkapcsoló támogatja a hibamonitorozást és az NFC-kommunikációt.
MINI MCR-2-T-2RO-PT
-
Határérték-kapcsoló
2906877
Univerzális, konfigurálható hőmérséklethatárérték-kapcsoló két tranzisztoros kimenettel 2-, 3- és 4-vezetékes ellenállás-hőmérők és hőelemek csatlakoztatásához. DIP-kapcsolókkal vagy szoftverrel konfigurálható, direkt rugós csatlakozástechnika
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | MINI Analog Pro |
| A csatornák száma | 1 |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Szoftverek | |
| App | |
| Szigetelési tulajdonságok: GB Standard | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Szoftverek | |
| App | |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Kapcsolási pont pontosság | < 0,1 % |
| Impulzusválasz (0-99%) | 300 ms |
| 570 ms | |
| 380 ms | |
| 300 ms | |
| 570 ms | |
| Max. hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség | |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
| Vizsgálófeszültség | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Szigetelés | Megerősített szigetelés IEC/EN 61010-1 szabvány szerint |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 9,6 V DC ... 30 V DC (A tápláló feszültség áthidalásához a kalapsín-buszcsatlakozó (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cikksz.: 2869728) használható, amely EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható) |
| Jellemző áramfelvétel | 20 mA (12 V DC) |
| 10 mA (24 V DC) | |
| Teljesítményfelvétel | 350 mW |
| Jel | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Mérés | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-szenzorok |
| Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
| Felhasználható bemeneti források | Ellenállásos hőmérő |
| Hőelemek | |
| Hőmérsékletmérési tartomány | -250 °C ... 2500 °C (RTD) |
| A hőmérsékletmérési tartomány intervalluma | ≥ 20 K (RTD) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: B | 500 °C ... 1820 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: E | -230 °C ... 1000 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: J | -210 °C ... 1200 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: K | -250 °C ... 1372 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: N | -200 °C ... 1300 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: R | -50 °C ... 1768 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: S | -50 °C ... 1768 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: T | -200 °C ... 400 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: L | -200 °C ... 900 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: U | -200 °C ... 600 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: A-1 | 0 °C ... 2500 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: A-2 | 0 °C ... 1800 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: A-3 | 0 °C ... 1800 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: M | -200 °C ... 100 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: L | -200 °C ... 800 °C |
| Szenzor tápárama | 200 µA (RTD) |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | ≤ 25 Ω (vezetékenként, 3- vagy 4-vezetékes RTD) |
| ≤ 50 Ω (kiegyenlíthető, 2-vezetékes RTD) | |
| Ellenállási tartomány lineáris | 0 Ω ... 4000 Ω (RTD) |
| mV-os jeltartomány, lineáris | -500 mV ... 500 mV (RTD) |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Kapcsolás: Tranzisztor | |
| Kimenetek száma | 2 |
| Érintkező kivitele | 2 záró |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V DC |
| Kapcsolóáram maximum | 100 mA (30 V) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (érvéghüvellyel) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (érvéghüvely nélkül) | |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (hajlékony) |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Adatok: IFS interfész | |
| Csatlakozási mód | Micro USB, "B" típus |
| Állapotjelzés | LED zöld (tápfeszültség) |
| LED, sárga (kapcsolókimenet) | |
| Hibajelzés | piros LED |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 109,81 mm |
| Mélység | 119,2 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx BVS 20.0017X |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | Ex nA IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | NEPSI GYJ21.1041X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Jelölések | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Szabványok/előírások | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A tápfeszültség áthidalásához az EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható kalapsín-buszcsatlakozó használható. |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2906877 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1127 |
| Termékkulcs | DK1127 |
| GTIN | 4055626131566 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 118,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 116,7 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FILE E 238705cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 238705DNV
Engedély azonosítója: TAA000021EIECEx
Engedély azonosítója: IECEx_BVS_20.0017XcUL Listed
Engedély azonosítója: E196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E196811ATEX
Engedély azonosítója: BVS 20 ATEX E 024 XEAC Ex
Engedély azonosítója: TR TS_S_103.01.00081CCC
Engedély azonosítója: 2022122304115970| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | 58730bfc-bb49-41d4-ac8b-a46104fbacbb |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2869728
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modultartó 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modultartó 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Rendszeradapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikációs modul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikációs modul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikációs modul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikációs modul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programozóadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programozóadapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Csatlakozó készlet 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Csatlakozó készlet 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Jelölő végtartó kapocshoz 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Jelölő végtartó kapocshoz 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Betápláló kapocs 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Betápláló kapocs 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Felügyeleti modul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Felügyeleti modul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51