UL által elismert
Engedély azonosítója: E477377-20230908Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 50 A | 14 - 10 |
Fotovillamos dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 1500 V DC, méretezési áram: 40 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, Érintkezőtípus: Csap, min. kábelátmérő: 5 mm, kábelátmérő max.: 8 mm
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 50 A | 14 - 10 |