PV-C3M-C-2,5-4-R3000 - Krimpérintkező
1050768

Krimpérintkező, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: ezüst, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 4 mm2, méretezési áram: 27 A, Csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, Érintkezőtípus: Csap, Krimpelési javaslatunk: A vezetőt az IEC 60352 szerint krimpelje a krimpérintkezővel.

Termékrészletek








Az Ön előnyei

A kiváló minőségű anyagok nagy megbízhatóságot és hosszú távú stabilitást szavatolnak
Maximális rendszerhatékonyság a bevált, csekély veszteségű SUNCLIX érintkezők révén
A nemzetközi engedélyek világméretű alkalmazást tesznek lehetővé.